JADU035E October   2023  – May 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
      1.      序文:はじめにお読みください
        1. 1.1.1.1 Sitara MCU+ Academy
        2. 1.1.1.2 重要な使用上の注意
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 製品情報
      1. 1.3.1 HSEC 180 ピン制御カード ドッキング ステーション
      2. 1.3.2 セキュリティ
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1  部品の識別
    2. 2.2  コンプライアンス
    3. 2.3  電源要件
      1. 2.3.1 USB Type-C コネクタを使用した電源入力
      2. 2.3.2 電源ステータス LED
      3. 2.3.3 電源ツリー
      4. 2.3.4 電源シーケンス
      5. 2.3.5 PMIC
    4. 2.4  機能ブロック図
    5. 2.5  リセット
    6. 2.6  クロック
    7. 2.7  ブート モードの選択
    8. 2.8  JTAG パスの選択
    9. 2.9  ヘッダ情報
    10. 2.10 GPIO へのマッピング
    11. 2.11 プッシュ ボタン
    12. 2.12 インターフェイス
      1. 2.12.1  メモリ インターフェイス
        1. 2.12.1.1 OSPI/QSPI
        2. 2.12.1.2 基板 ID EEPROM
      2. 2.12.2  イーサネット インターフェイス
        1. 2.12.2.1 制御カードのイーサネット ルーティング
        2. 2.12.2.2 オンボード イーサネット PHY
        3. 2.12.2.3 RJ45 コネクタでの LED 表示
        4. 2.12.2.4 イーサネット アドオン ボード コネクタ
      3. 2.12.3  I2C
      4. 2.12.4  産業用アプリケーションの LED
      5. 2.12.5  SPI
      6. 2.12.6  UART
      7. 2.12.7  MCAN
      8. 2.12.8  FSI
      9. 2.12.9  JTAG
      10. 2.12.10 テスト オートメーション ヘッダー
      11. 2.12.11 LIN
      12. 2.12.12 MMC
      13. 2.12.13 ADC および DAC
    13. 2.13 HSEC のピン配置とピンマルチプレクサ マッピング
  7. 3ハードウェア設計ファイル
  8. 4追加情報
    1. 4.1 サポートが必要な場合
    2. 4.2 商標
  9. 5関連資料
    1. 5.1 補足事項
      1.      5.1.A E1 基板の変更点
      2.      5.1.B E2 の設計変更
      3.      5.1.C A の設計変更
      4.      5.1.D B の設計変更
  10. 6参考資料
    1. 6.1 参考資料
    2. 6.2 この設計で使用するその他の TI 部品
  11. 7改訂履歴

テスト オートメーション ヘッダー

AM263Px 制御カードは 40 ピンのテスト オートメーション ヘッダに対応しており、パワーダウン、PORz、ウォーム リセット、ブートモード制御などの基本動作を外部コントローラによって操作できます。

TMDSCNCD263P テスト オートメーション ヘッダー図 2-32 テスト オートメーション ヘッダー

テスト オートメーション回路は、専用の 3.3V 電源 (VSYS_TA_3V3) から電力を供給されます。この電源は、5V から 3.3V への降圧レギュレータ (TPS62177DQCR) によって生成されます。

AM263Px SoC I2C2 インスタンスは、テスト オートメーション ヘッダとブートモード IO エクスパンダ (TCA6408ARGTR) の両方に接続されています。

表 2-24 に、テスト オートメーション用 GPIO のマッピングを示します。

表 2-24 テスト オートメーション ヘッダの GPIO マッピング
信号名 説明 方向
TA_POWERDOWN ロジック "Low" のとき、DC/DC 変換の最初の段で使用する 3.3V 降圧レギュレータ (TPS62913RPUR) が無効化されます。 出力
TA_PORZn ロジック "Low" のとき、PMOS V_GS がゼロ未満であるため PORz 信号を接地し、MAIN ドメインへのパワーオン リセットが生成されます。 出力
TA_RESETz ロジック "Low" のとき、PMOS V_GS がゼロ未満であるため WARMRESETn 信号を接地し、MAIN ドメインへのウォーム リセットが生成されます。 出力
TA_GPIO1 ロジック "Low" のとき、PMOS V_GS がゼロ未満であるため INTn 信号を接地し、SoC への割り込みが生成されます。 出力
TA_GPIO3 ロジック "Low" のとき、ブートモード バッファの出力イネーブルが無効化されます。 出力
TA_GPIO4 ブートモード IO エクスパンダ (TCA6408ARGTR) のリセット信号。 出力