JADU035E October 2023 – May 2026
TMDSHSECDOCK 180 ピン ドッキング ステーションと TMDSHSECDOCK-AM263 AM263x-CC HSEC ドックは、テキサス インスツルメンツから購入できます。どちらのドッキング ステーションも、迅速なプロトタイプ製作を可能にし、AM263Px 制御カードの開発機能を強化するベースボードです。各ドッキング ステーションの機能を比較します。
| 機能 | TMDSHSECDOCK | TMDSHSECDOCK-AM263 |
|---|---|---|
| USB Type-C 電源入力 | ✓ | ✓ |
| GPIO ブレイクアウト ヘッダ | ✓ | ✓ |
| カスタマイズ可能な配線取り回しとプロトタイプ製作に活用できるブレッドボード領域 | ✓ | |
| 2 チャネル MCAN トランシーバ | ✓ | |
| 2 チャネル LIN トランシーバ | ✓ | |
| MIPI-60 デバッグ ヘッダ | ✓ | |
| 14 ピン JTAG ヘッダ | ✓ | ✓ |
| ADC の入力シグナル コンディショニング | ✓ |
AM263Px 制御カードは、Type-C 接続から供給される電圧が HSEC ドッキング ステーションから供給される電圧以上である限り Type-C 接続から電力を供給するパワー マルチプレクサ (TPS2121RUXT) を搭載しています。したがって、Type-C 接続が存在し、かつ電力供給される HSEC ドッキング ステーションに制御カードが接続されている場合、パワー マルチプレクサは Type-C から供給される電圧を制御カードの VMAIN にルーティングします。Type-C 接続がなく、HSEC ドッキング ステーション経由で電圧が供給されている場合、パワー マルチプレクサはその電圧を制御カードの VMAIN にルーティングします。
ドッキング ステーションの詳細については、『TMDSHSECDOCK 情報ガイド』または『TMDSHSECDOCK-AM263 ユーザー ガイド』を参照してください。