JADU072A March   2026  – May 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 背景
    2. 2.2 入力・出力コネクタ、テスト ポイント、およびヘッダの説明
      1. 2.2.1 VIN 端子
      2. 2.2.2 S+/S– (VIN 端子付近)
      3. 2.2.3 GND 端子 (VIN 端子付近)
      4. 2.2.4 VOUT 端子
      5. 2.2.5 S+/S– (VOUT 端子付近)
      6. 2.2.6 GND 端子 (VOUT 端子付近)
      7. 2.2.7 テスト ポイント
        1. 2.2.7.1 LX1、LX2
        2. 2.2.7.2 SCL、SDA
      8. 2.2.8 ヘッダ情報
        1. 2.2.8.1 10 ピン ヘッダ
      9. 2.2.9 ジャンパ情報
        1. 2.2.9.1 ジャンパ EN
        2. 2.2.9.2 ジャンパ VSEL/ADDR
    3. 2.3 構成
    4. 2.4 変更点
      1. 2.4.1 IC U1 の動作
  7. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの設定
    2. 3.2 インターフェイス ハードウェアのセットアップ
    3. 3.3 ユーザー インターフェイスの操作
      1. 3.3.1 ホーム画面
      2. 3.3.2 設定画面
      3. 3.3.3 レジスタ マップ画面
    4. 3.4 デバイスのレジスタ
      1. 3.4.1 レジスタ CONTROL (レジスタ アドレス:0x01、デフォルト:0xE0 または 0x40)
      2. 3.4.2 レジスタ STATUS (レジスタ アドレス:0x02、デフォルト:0x00)
      3. 3.4.3 レジスタ DEVID (レジスタ アドレス:0x03、デフォルト:0x20)
      4. 3.4.4 レジスタ VOUT1 (レジスタ アドレス:0x04、デフォルト:0x54)
      5. 3.4.5 レジスタ CONTROL2 (レジスタ アドレス:0x06、デフォルト:0x08)
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 基板レイアウト
    3. 4.3 部品表
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  10. 6改訂履歴

変更点

この評価基板 (EVM) のプリント基板 (PCB) は、TPS63820 に対応できるよう設計されています。追加の入力および出力コンデンサと I2C プルアップ抵抗用に、追加の実装位置が予約済みです。