JADU072A March   2026  – May 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 背景
    2. 2.2 入力・出力コネクタ、テスト ポイント、およびヘッダの説明
      1. 2.2.1 VIN 端子
      2. 2.2.2 S+/S– (VIN 端子付近)
      3. 2.2.3 GND 端子 (VIN 端子付近)
      4. 2.2.4 VOUT 端子
      5. 2.2.5 S+/S– (VOUT 端子付近)
      6. 2.2.6 GND 端子 (VOUT 端子付近)
      7. 2.2.7 テスト ポイント
        1. 2.2.7.1 LX1、LX2
        2. 2.2.7.2 SCL、SDA
      8. 2.2.8 ヘッダ情報
        1. 2.2.8.1 10 ピン ヘッダ
      9. 2.2.9 ジャンパ情報
        1. 2.2.9.1 ジャンパ EN
        2. 2.2.9.2 ジャンパ VSEL/ADDR
    3. 2.3 構成
    4. 2.4 変更点
      1. 2.4.1 IC U1 の動作
  7. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの設定
    2. 3.2 インターフェイス ハードウェアのセットアップ
    3. 3.3 ユーザー インターフェイスの操作
      1. 3.3.1 ホーム画面
      2. 3.3.2 設定画面
      3. 3.3.3 レジスタ マップ画面
    4. 3.4 デバイスのレジスタ
      1. 3.4.1 レジスタ CONTROL (レジスタ アドレス:0x01、デフォルト:0xE0 または 0x40)
      2. 3.4.2 レジスタ STATUS (レジスタ アドレス:0x02、デフォルト:0x00)
      3. 3.4.3 レジスタ DEVID (レジスタ アドレス:0x03、デフォルト:0x20)
      4. 3.4.4 レジスタ VOUT1 (レジスタ アドレス:0x04、デフォルト:0x54)
      5. 3.4.5 レジスタ CONTROL2 (レジスタ アドレス:0x06、デフォルト:0x08)
  8. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 基板レイアウト
    3. 4.3 部品表
  9. 5追加情報
    1. 5.1 商標
  10. 6改訂履歴

S+/S– (VOUT 端子付近)

出力電圧センス接続。このポイントで出力電圧を測定します。