JADU072A March 2026 – May 2026
「デバイス レジスタ」に戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SS_RAMP | CURRENT_LIMIT | BB_WINDOW | HYS_CURRENT | ||||
| R/W | R/W | R/W | R/W | ||||
| 凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:6 | SS_RAMP | R/W | 00 | Vout ソフトスタート ランプのランプ時間を定義します 00:0.3ms 01:1.1ms 10:4.0ms 11:7.5ms |
|||
| 5:4 | CURRENT_LIMIT | R/W | 00 | のバレー スイッチング電流制限を定義します 00:6.5A 01:5.3A 10:3.6A 11:2.7A |
|||
| 3:2 | BB_WINDOW | R/W | 10 | 昇降圧電圧ウィンドウを定義します 00:200mV 01: 275mV 10:350mV 11:450mV |
|||
| 1:0 | HYS_CURRENT | R/W | 00 | ヒステリシス電流を定義します。 00:800mA 01:1000mA 10: 750mA 11: 1100mA |
|||