JADU073 March 2026
図 3-2 熱画像:VIN = 20.0V、VOUT = 5.0V、IOUT = 3.0A、強制空冷なし
図 3-4 熱画像:VIN = 20.0V、VOUT = 28.0V、IOUT = 3.0A、強制空冷なし
図 3-6 熱画像:VIN = 9.0V、VOUT = 28.0V、IOUT = 1.8A、強制空冷なし
図 3-3 熱画像:VIN = 20.0V、VOUT = 28.0V、IOUT = 1.8A、強制空冷なし
図 3-5 熱画像:VIN = 38.0V、VOUT = 28.0V、IOUT = 3.0A、強制空冷なし