JADU073 March   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア コネクタ、テスト ポイント、選択スイッチの説明
    1. 2.1 コネクタの説明
    2. 2.2 ジャンパの説明
    3. 2.3 テスト ポイントの説明
  9. 3実装結果
    1. 3.1 テスト設定
    2. 3.2 テスト方法
    3. 3.3 事前の注意事項
    4. 3.4 テスト データと性能曲線
      1. 3.4.1 熱性能
      2. 3.4.2 効率
      3. 3.4.3 定常状態波形
      4. 3.4.4 ステップ負荷応答
      5. 3.4.5 AC ループ応答曲線
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 基板レイアウト
    3. 4.3 部品表
  11. 5追加情報
    1.     商標

AC ループ応答曲線

LM34938Q1EVM-HD 制御ループ応答、VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 3.0A図 3-19 制御ループ応答、VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 3.0A
LM34938Q1EVM-HD 制御ループ応答、VIN = 20V、VOUT = 5V、IOUT = 3A図 3-21 制御ループ応答、VIN = 20V、VOUT = 5V、IOUT = 3A
LM34938Q1EVM-HD 制御ループ応答、VIN = 12V、VOUT = 28V、IOUT = 1.8A図 3-20 制御ループ応答、VIN = 12V、VOUT = 28V、IOUT = 1.8A
LM34938Q1EVM-HD 制御ループ応答、VIN = 20V、VOUT = 28V、IOUT = 1.8A図 3-22 制御ループ応答、VIN = 20V、VOUT = 28V、IOUT = 1.8A