JADU089C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 有線接続、ジャンパ設定、ボタン、LED
      1. 2.1.1  SWD インターフェイス
      2. 2.1.2  I2C 接続
        1. 2.1.2.1 デフォルトの I2C アドレス
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD カード インターフェイス
      5. 2.1.5  外部メモリ インターフェイス
      6. 2.1.6  ADC インターフェイス
      7. 2.1.7  リセット プルアップ ジャンパ
      8. 2.1.8  プッシュ ボタン
      9. 2.1.9  LED インジケータ
      10. 2.1.10 LaunchPad ヘッダ ピン構成
    2. 2.2 電源
      1. 2.2.1 VIO の選択
      2. 2.2.2 CC35xxE の電流消費を測定する
        1. 2.2.2.1 低電流測定 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 アクティブ電流測定
    3. 2.3 クロック処理
    4. 2.4 伝導 RF テスト
    5. 2.5 評価設定
      1. 2.5.1 Wi-Fi Toolbox LP-EM-CC35X1 ハードウェア セットアップ
        1. 2.5.1.1 HW の前提条件
  7. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  8. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  9. 5改訂履歴

SD カード インターフェイス

CC35xxE は、SD メモリ カードに書き込むために SD/MMC ペリフェラルをサポートしています。LP-EM-CC35X1 には、ボードの裏面にある SD カード スロット (J3) 用のフットプリントがあります。

SD スロットを使用するには、693071010811 SD スロットを背面の J3 フットプリントに取り付ける必要があり (図 2-8 を参照)、一部の抵抗で構成を変更する必要があります (図 2-9 を参照)。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET SD カード スロット図 2-8 SD カード スロット

ボードの前面には、変更または追加が必要な抵抗がいくつかあります。図 2-9 を参照してください。

  • R34 のフットプリントは、0Ω 抵抗 (0402) を実装する必要があります。
  • R29-R33 と R67 は、デフォルトの左側 2 個のパッドではなく、右側の 2 個の半田パッドに配置する必要があります。
LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET SD スロット抵抗の変更図 2-9 SD スロット抵抗の変更
注: 通常、従来型の SD メモリ カードには 3.3V インターフェイスが必要です。適切な VIO ジャンパを使用して、CC35xx からの SDMMC ライン (VIO1) に対応する VIO リングが 3.3V に設定されていることを確認します。このジャンパの詳細については、セクション 2.2.1 を参照してください。