JADU089C September   2024  – April 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   4
  5. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  6. 2ハードウェア
    1. 2.1 有線接続、ジャンパ設定、ボタン、LED
      1. 2.1.1  SWD インターフェイス
      2. 2.1.2  I2C 接続
        1. 2.1.2.1 デフォルトの I2C アドレス
      3. 2.1.3  UART 信号
      4. 2.1.4  SD カード インターフェイス
      5. 2.1.5  外部メモリ インターフェイス
      6. 2.1.6  ADC インターフェイス
      7. 2.1.7  リセット プルアップ ジャンパ
      8. 2.1.8  プッシュ ボタン
      9. 2.1.9  LED インジケータ
      10. 2.1.10 LaunchPad ヘッダ ピン構成
    2. 2.2 電源
      1. 2.2.1 VIO の選択
      2. 2.2.2 CC35xxE の電流消費を測定する
        1. 2.2.2.1 低電流測定 (LPDS)
        2. 2.2.2.2 アクティブ電流測定
    3. 2.3 クロック処理
    4. 2.4 伝導 RF テスト
    5. 2.5 評価設定
      1. 2.5.1 Wi-Fi Toolbox LP-EM-CC35X1 ハードウェア セットアップ
        1. 2.5.1.1 HW の前提条件
  7. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  8. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  9. 5改訂履歴

HW の前提条件

  • Windows 10 64 ビットまたは Ubuntu 18 (またはそれ以降) 64 ビット オペレーション システム
  • 最新の Chrome Web ブラウザ
  • Simplelink Wi-Fi ツールボックスのインストール
  • LP-EM-CC35X1
  • SWD 通信用の LP-XDS110 または LP-XDS110ET デバッガ

LP-XDS110 により、SWD インターフェイスを経由して CC35xx デバイスと直接通信できます。これにより、無線ツールなどの外部ツールは、アプリケーション イメージをフラッシュすることなく、デバイスに直接コマンドを送信することが可能になります。

注:

Simplelink Wi-Fi ツールボックスを使用する場合、基板に実装されるデフォルトのフラッシュは IS25WJ064F です。ユーザーは、GUI の指示に従って正しいフラッシュ オプションを選択する必要があります。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET 無線ツールのフラッシュ選択の例図 2-26 無線ツールのフラッシュ選択の例

LP-EM-CC35X1 は、さまざまなフラッシュ オプションをサポートしています。サポートされているフラッシュのリストは、CC3551E 製品ページの SDK リリース ノートに掲載されています。

LP-EM-CC35X1ET ユーザーのみの場合は、正しい PSRAM タイプを選択することも重要です。ユーザーは、スタック 8MB AP メモリを選択する必要があります。LP-EM-CC35X1ET を使用しないユーザーは、このオプションとして「PSRAM なし」を選択する必要があります。

LP-EM-CC35X1, LP-EM-CC35X1ET