JADU098 April   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
      1. 1.4.1 アプリケーション回路図
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 テスト構成と手順
      1. 2.1.1 EVM の接続
      2. 2.1.2 試験装置
      3. 2.1.3 推奨テスト構成
        1. 2.1.3.1 ア入力接続
        2. 2.1.3.2 出力接続
      4. 2.1.4 テスト方法
        1. 2.1.4.1 ライン レギュレーションおよびロード レギュレーション、効率
  9. 3実装結果
    1. 3.1 テスト データと性能曲線
      1. 3.1.1 効率
      2. 3.1.2 熱性能
      3. 3.1.3 動作波形
        1. 3.1.3.1 負荷過渡応答
        2. 3.1.3.2 VIN によるスタートアップ
        3. 3.1.3.3 ENABLE のオンおよびオフによる起動および停止
        4. 3.1.3.4 スイッチング動作
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB レイアウト
      1. 4.2.1 構成部品図面
      2. 4.2.2 レイアウトのガイドライン
        1. 4.2.2.1 出力段レイアウト
        2. 4.2.2.2 小信号部品のレイアウト
        3. 4.2.2.3 熱設計およびレイアウト
        4. 4.2.2.4 グランド プレーン設計
    3. 4.3 部品表
  11. 5準拠に関する情報
    1. 5.1 準拠および認証
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標
  13. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 デバイス サポート
      1. 7.1.1 開発サポート
    2. 7.2 ドキュメントのサポート
      1. 7.2.1 関連資料
        1. 7.2.1.1 低 EMI 設計リソース
        2. 7.2.1.2 熱設計についてのリソース
        3. 7.2.1.3 PCB レイアウトについてのリソース

仕様

表 1-1 に、評価基板の仕様を示します。VIN = 48V、VOUT = 12V、FSW = 400kHz (特に記載のない限り)。

表 1-1 電気的性能特性
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
入力特性
入力電圧、VINDC 動作244865V
100µs 過渡応答 80 V
入力 UVLO ターンオン スレッショルド、VIN-ONRUV1 = 200kΩ、RUV2 = 10kΩ21V
入力 UVLO ターンオフ スレッショルド、VIN-OFF19
入力電源電流、無負荷、FPWM、
IIN-NL(FPWM)
IOUT = 0A、ヘッダ J5 にて FPWM/SYNC を VCC に接続VIN = 24V44mA
VIN = 36V51
VIN = 48V48
VIN = 60V46
出力特性
出力電圧、VOUT固定出力設定 (または 100kΩ と 9.09kΩ のフィードバック分圧により調整可能な出力設定)(1)11.91212.1V
出力電圧の調整範囲、VOUT-ADJ適切な BOM の変更による(2)3.315V
負荷電流、IOUT電気設計電流 (EDC)40A
熱設計電流 (TDC)(3)、エアフロー = 100LFM(4)30A
FPWM における出力電圧レギュレーション、ΔVOUTロード レギュレーションIOUT = 0 A~40 A4mV
ライン レギュレーションVIN = 24 V→65 V4
出力電圧リップル、VOUT(AC)IOUT = 20A10mVRMS
出力過電流保護、IOUT-OCPRS = 1mΩ、IMON は GND に接続52A
出力平均電流制限、IOUT-CCRIMON = 4.32kΩ44A
ソフトスタート時間、tSSVSET ピン開路2.7ms
ヒカップ時間、tRES16384 クロック サイクル41ms
システム特性
スイッチング周波数、FSWRRT = 54.9kΩ400kHz
同期クロック周波数範囲、FSYNC320480kHz
軽負荷時の効率、ηLIGHT(1)IOUT = 0.1AVIN = 24V94.4%
VIN = 36V 93.8%
VIN = 48V 92.5%
VIN = 60V 91.9%
半負荷効率、ηHALF(1) IOUT = 20A VIN = 24V 98.3%
VIN = 36V98%
VIN = 48V97.6%
VIN = 60V97.1%
全負荷時効率、ηFULL(1)IOUT = 40AVIN = 24V97.5%
VIN = 36V97.2%
VIN = 48V97.0%
VIN = 60V96.7%
LMG708B0 のケース温度、TC-40135°C
この評価基板のデフォルト出力電圧は 12V です。効率やその他の性能指標は、入力電圧、負荷電流、周囲温度、外付け出力コンデンサ、およびその他のパラメータによって変化する場合があります。負荷電流を迅速にスイープして測定しているため、ここに示す効率データには自己発熱の影響はほとんど含まれていません。
5V および 3.3V 出力設計に関連する BOM の変更については、それぞれ表 4-2および表 4-3を参照してください。
EDC と TDC は異なる場合があります。例えば、アプリケーションによっては短時間だけ高電流振幅の過渡応答が必要でも、電力段部品の動作温度を大きく上昇させない場合があります。
周囲温度 25°C において負荷が 30A を超える場合、推奨されるエアフローは 100LFM です。周囲温度が高い場合、GaN コンバータ IC のケース温度を 135°C 未満に維持するために、エアフローまたはヒート シンクを増やす必要があります。セクション 3.1.2を参照してください。