JADU098 April   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
      1. 1.4.1 アプリケーション回路図
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 テスト構成と手順
      1. 2.1.1 EVM の接続
      2. 2.1.2 試験装置
      3. 2.1.3 推奨テスト構成
        1. 2.1.3.1 ア入力接続
        2. 2.1.3.2 出力接続
      4. 2.1.4 テスト方法
        1. 2.1.4.1 ライン レギュレーションおよびロード レギュレーション、効率
  9. 3実装結果
    1. 3.1 テスト データと性能曲線
      1. 3.1.1 効率
      2. 3.1.2 熱性能
      3. 3.1.3 動作波形
        1. 3.1.3.1 負荷過渡応答
        2. 3.1.3.2 VIN によるスタートアップ
        3. 3.1.3.3 ENABLE のオンおよびオフによる起動および停止
        4. 3.1.3.4 スイッチング動作
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB レイアウト
      1. 4.2.1 構成部品図面
      2. 4.2.2 レイアウトのガイドライン
        1. 4.2.2.1 出力段レイアウト
        2. 4.2.2.2 小信号部品のレイアウト
        3. 4.2.2.3 熱設計およびレイアウト
        4. 4.2.2.4 グランド プレーン設計
    3. 4.3 部品表
  11. 5準拠に関する情報
    1. 5.1 準拠および認証
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標
  13. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 デバイス サポート
      1. 7.1.1 開発サポート
    2. 7.2 ドキュメントのサポート
      1. 7.2.1 関連資料
        1. 7.2.1.1 低 EMI 設計リソース
        2. 7.2.1.2 熱設計についてのリソース
        3. 7.2.1.3 PCB レイアウトについてのリソース

ライン レギュレーションおよびロード レギュレーション、効率

  • 上記のように評価基板をセットアップします。
  • 負荷を定抵抗または定電流モードに設定して 0A をシンクします。
  • 入力電源を 0V から 48V まで上昇させ、入力電圧は電圧計 1 で測定します。
  • 入力電源の電流制限を 20A に増やします。
  • 電圧計 2 を使用して出力電圧 VOUTを測定すると、負荷電流を 0A から 40A まで変化させます。VOUT は、負荷レギュレーション仕様の範囲内に維持する必要があります。この試験では、100LFM 以上のエアフローを使用します。
  • 負荷電流を 20A (定格負荷 50%) に設定し、入力電源電圧を 24V から 65V に変化させます。VOUT は、ライン レギュレーション仕様の範囲内に維持する必要があります。
  • 負荷を 0A に下げます。入力電源電圧を 0V まで低下させます。