JADU099B June 2025 – April 2026
F29H85x LaunchPad には、完全に独立した 2 つの BoosterPack XL コネクタが搭載されています。BoosterPack のサイト 1 および 2 はいずれも BoosterPack 規格に準拠しています。この LaunchPad でユーザーが利用できる機能を拡張するために、一部の信号はボード上の別の位置にもルーティングされています。これらの代替ルートは、オンボードのスイッチを操作するか、0Ω 抵抗を追加または取り外すことで選択できます。これは、セクション 3.1.3に説明されています。
GPIO ピン番号と BoosterPack 準拠機能は、LAUNCHXL-F29H85X LaunchPad のピン配置マップで表示できます。各 GPIO は、F29x デバイスの GPIO マルチプレクサを介して複数の機能を利用できます。一部の具体的な機能が「ピン配置マップ」に記載されています。GPIO マルチプレクサの表全体は、F29H85x、F29P58x、F29P32x リアルタイム マイコント データシートに記載されています。
F29x マイコンのすべてのアナログ信号 (ADCIN と表記) は、ボード左側の J1/J3 および J5/J7 BoosterPack ヘッダにルーティングされています。各 BoosterPack ヘッダの近くには、それぞれの ADC 入力信号に対して、直列抵抗および並列コンデンサ用の部品パッドが用意されており、RC フィルタを構成できるようになっています。デフォルトでは、0Ω 抵抗が実装されており、コンデンサは未実装の状態になっています。ユーザーはこれらの部品に適切な値を実装することで、デバイスの ADC 入力に到達するノイズを除去することができます。