JADU109
April 2026
1
説明
設計を開始
特長
アプリケーション
6
1
評価基板の概要
1.1
概要
1.2
キットの内容
1.3
仕様
1.4
製品情報
2
ハードウェア
2.1
電源要件
2.2
構成
2.3
ヘッダ情報
2.4
ジャンパ情報
2.5
LED の情報
2.6
テスト ポイント
2.7
スイッチとプッシュ ボタン
3
ソフトウェア
3.1
ソフトウェアの説明
4
アプリケーション固有の使用事例
4.1
特定用途向けの一般的な概要
4.2
TPD4S201 Vbus への短絡保護
4.3
TPS25751AEVM と BQ257xxEVM のセットアップ
4.3.1
BQ25756 (E) EVM を使用したハードウェアの設定
4.3.2
BQ25792EVM または BQ25798EVM を使用したセットアップ
4.3.3
液体検出および腐食軽減の概要
4.3.3.1
液体検出および腐食軽減ハードウェアの設定
5
ハードウェア設計ファイル
5.1
回路図
5.2
PCB のレイアウト
5.3
部品表 (BOM)
6
追加情報
6.1
商標
設計を開始
TPS25751AEVM
評価ボードを注文します。
この
TPS25751AEVM
ユーザー ガイド読みます。
アプリケーション カスタマイズ ツールを使用して開発を開始します。
質問やサポートについては、データシート、テクニカル リファレンス マニュアル、または
E2E
を参照してください。