JADU109 April   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 構成
    3. 2.3 ヘッダ情報
    4. 2.4 ジャンパ情報
    5. 2.5 LED の情報
    6. 2.6 テスト ポイント
    7. 2.7 スイッチとプッシュ ボタン
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの説明
  10. 4アプリケーション固有の使用事例
    1. 4.1 特定用途向けの一般的な概要
    2. 4.2 TPD4S201 Vbus への短絡保護
    3. 4.3 TPS25751AEVM と BQ257xxEVM のセットアップ
      1. 4.3.1 BQ25756 (E) EVM を使用したハードウェアの設定
      2. 4.3.2 BQ25792EVM または BQ25798EVM を使用したセットアップ
      3. 4.3.3 液体検出および腐食軽減の概要
        1. 4.3.3.1 液体検出および腐食軽減ハードウェアの設定
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標

特定用途向けの一般的な概要

このセクションでは、TPS25751AEVM を使用して次のアプリケーション固有の使用例を設定する方法を詳しく説明します。TPD4S201 を用いた VBUS への短絡過電圧試験、BQ257xx デバイスを使用したバッテリ充電アプリケーション、および液体検出と腐食抑制の構成です。