JADU126 May 2026
この中間アプローチでは、48V と 12V の両方の電源がスマート アクチュエータに分配されるため、図 2-5に示すように 3 線から 4 線 (48V、12V、LIN、GND) が必要です。上部 ECU には 48V と 12V の両方のハイサイド スイッチが含まれているため、パワー ディストリビューション システムがより複雑になります。
主な特性は次のとおりです。