JADU126 May   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 48V スマート アクチュエータ アーキテクチャ
        1. 2.2.1.1 48V 分散型アーキテクチャ
        2. 2.2.1.2 48V および 12V の分散型アーキテクチャ
        3. 2.2.1.3 48V および 12V の電源アーキテクチャ
        4. 2.2.1.4 リファレンス デザインのアーキテクチャ
      2. 2.2.2 低消費電力スリープ モード アーキテクチャ
      3. 2.2.3 バルク容量の推定
      4. 2.2.4 EMI PI フィルタ
      5. 2.2.5 逆極性保護
      6. 2.2.6 48V アーキテクチャの LIN バス フォルト電圧
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TLIN4029A-Q1
      2. 2.3.2 MSPM0G3507-Q1
      3. 2.3.3 DRV8363-Q1
      4. 2.3.4 LM5168P-Q1
      5. 2.3.5 TPS7B81-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェアのテスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 リファレンス デザインのハードウェアとプログラミングのセットアップ
    2. 3.2 ソフトウェア
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 LIN リモート ウェークアップ タイミング分析
        1. 3.4.1.1 テスト設定
        2. 3.4.1.2 テスト結果
      2. 3.4.2 システム スリープ電流解析
        1. 3.4.2.1 テスト設定
        2. 3.4.2.2 テスト結果
      3. 3.4.3 DC リンク電圧リップル
        1. 3.4.3.1 テスト設定
        2. 3.4.3.2 テスト結果
      4. 3.4.4 熱画像
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウト プリント
        2. 4.1.3.2 ガーバー ファイル
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5.     商標
  11. 5著者について

ソフトウェア

リファレンス デザイン フォルダ内では、このリファレンス デザインに対応する包括的なソフトウェア パッケージをダウンロードできます。このパッケージにより、エンジニアは実証済みの実装フレームワークにすぐにアクセスできます。このソフトウェアは、M0 SDK 内で導出されたセンサレス フィールドオリエンテッド コントロール (FOC) アルゴリズムを適応させたものです。アルゴリズムは、このハードウェアのリコンフィグレーションを受信します。

シームレスな統合と性能の向上を容易にするために、エンジニアは『MSPM0 センサレス FOC チューニング』ユーザーガイドを活用できます。このガイドには、アルゴリズムの調整とパラメータの調整に関する詳細なガイダンスが記載されています。簡単にアクセスできるソフトウェアと包括的なチューニング ドキュメントの組み合わせにより、迅速な開発サイクルが可能になります。この組み合わせにより、多様な動作条件にわたってモーター制御の性能が維持されます。

ソフトウェアの仕様を表 3-1に示します。

表 3-1 TIDA-020101 センサレス FOC のソフトウェア仕様
パラメータ値
ファイル名sensorless-foc_TIDA020101_nortos_ticlang
使用するフラッシュ サイズ40kb、128kb (32%)
使用する SRAM サイズ1.2kb、32kb (4%)