JADU161 June   2026 TPSM846C26

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 テスト設定
      1. 2.1.1 テストおよび構成用ソフトウェア
        1. 2.1.1.1 説明
        2. 2.1.1.2 特長
      2. 2.1.2 試験装置
        1. 2.1.2.1 電圧源
        2. 2.1.2.2 マルチメータ
        3. 2.1.2.3 出力負荷
        4. 2.1.2.4 オシロスコープ
        5. 2.1.2.5 ファン
        6. 2.1.2.6 USB と GPIO インターフェース アダプター
        7. 2.1.2.7 推奨ワイヤ ゲージ
      3. 2.1.3 チップ アンド バレル測定
      4. 2.1.4 テスト ポイント、ジャンパ、コネクタのリスト
      5. 2.1.5 VDRV をオーバードライブするように評価基板を構成
      6. 2.1.6 過電流制限について
      7. 2.1.7 第 1 相から第 2 相への評価基板の変換
    2. 2.2 ベスト プラクティス
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 Fusion GUI を使用する評価基板の構成
      1. 3.1.1 構成手順
    2. 3.2 Fusion GUI の使用
      1. 3.2.1 Fusion GUI を開く
      2. 3.2.2 ON_OFF_CONFIG の変更
      3. 3.2.3 SMBALERT# マスク
      4. 3.2.4 すべての構成
      5. 3.2.5 ピン ストラップ
      6. 3.2.6 モニタ
      7. 3.2.7 ステータス
  10. 4実装結果
    1. 4.1 テスト方法
      1. 4.1.1 ライン レギュレーション、ロード レギュレーション、および効率測定の手順
      2. 4.1.2 効率測定のテスト ポイント
      3. 4.1.3 制御ループ ゲインと位相測定の手順
    2. 4.2 性能データおよび標準的な特性曲線
      1. 4.2.1 効率
      2. 4.2.2 過渡応答
      3. 4.2.3 制御ループのボード線図
      4. 4.2.4 出力リップル
      5. 4.2.5 制御オン
      6. 4.2.6 制御オフ
      7. 4.2.7 プリバイアス出力で制御オン
      8. 4.2.8 熱画像
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 評価基板の組立図と PCB レイアウト
    3. 5.3 部品表
  12. 6追加情報
    1. 6.1 商標

Fusion GUI を使用する評価基板の構成

TPSM846C26 IC は、事前構成された状態で出荷されます。パラメータの出荷時のデフォルト設定については、データシートを参照してください。テストおよび構成ソフトウェアのソフトウェアを使用して、出荷時のデフォルト値以外の設定に評価基板を構成します。TPSM846C26 が GUI に応答し、GUI がデバイスを認識できるようにするため、ソフトウェアの起動前に、評価基板に入力電圧が印加されていることを確認してください。変換を停止する評価基板のデフォルト構成は、EN/UVLO 抵抗デバイダによって公称入力電圧 4.75V に設定されています。したがって、構成中のコンバータの動作を防止するためには、必要に応じて、4.75V 未満の入力電圧を印加する必要があります。TI では、3.3V の入力電圧を推奨しています。