JADU161 June 2026 TPSM846C26
TPSM846C26EVM-2PH 評価基板 (EVM) は、TPSM846C26 デバイスを採用した単相降圧パワー モジュールです。TPSM846C26 デバイスは、PMBus インターフェイスを搭載したスタッカブル同期整流降圧コンバータであり、外部バイアスにより公称 2.7V ~ 18V の範囲で動作します。このデバイスを使用する場合、PMBus インターフェイス経由のプログラミングと監視が可能です。
TPSM846C26 デバイスは、出荷時デフォルトで、単相降圧モジュールとして構成されています。