JADZ002B July 2023 – December 2025 AWRL1432
UART:UARTA を使用して、ディープスリープ低消費電力モードからシーケンサをウェークアップすることはできません
AWRL1432 ES1.1
ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ A (UART A) を使用してディープスリープ モードからプロセッサコアをウェークアップすることはできません。現在、UART B 割り込みは、ウェイクアップ割り込みコントローラ ラインに接続されています。
他のウェークアップ ソース (ローカル相互接続ネットワーク (LIN) /コントローラ エリア ネットワーク - フレキシブル データレート (CAN-FD) /UARTB /シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ) を使用することを推奨します
これは ES2.0 で修正されています。