JADZ020E October 2021 – August 2026 TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1
LIN:同期フィールドが誤っている場合、不整合同期フィールド エラー(ISFE)フラグ/割り込みが設定されません
0
LIN 通信中、(RX で)受信した同期フィールドが誤っている場合(つまり、同期フィールドが 0x55 以外の値を受信した場合)、LIN は SCIFLR.ISFE レジスタの ISFE フラグを設定したり、ISFE 割り込みをトリガしません。データを受信したり、RX 受信割り込みが設定されたりせずに、通信が終了します。アプリケーションが同期フィールドのエラーを検出する方法はありません。アプリケーションは、同期フィールドが完全にブランクであるか、または同期フィールドが指定された許容範囲内に受信されていないかどうかを検出できます (『TMS320F28003x リアルタイム マイコン テクニカル リファレンス マニュアル』を参照)。
方法 1:SCIFLR.RXRDY フラグをポーリングし続け、一定時間内に設定されていない場合はタイムアウトします。
ガイドラインとして、以下の手順に従ってください。
方法 2:RX 割り込みがトリガされていない場合に割り込みを行うように CPU タイマを構成します。この方法では、CPU 帯域幅は使用されません。
ガイドラインとして、以下の手順に従ってください。