JAJA452A january 2011 – may 2023
概要
デバイスがシステムに追加または削除されたときに通知を受け取るために、ハンドル hWND が指すウィンドウを登録します。セクション 3.6 で説明されているように、アプリケーションがシステム通知に応答できるようにするための手順を実行する必要があります。
デバイス通知ハンドルは diNotifyHandle に返されます。これは、HID_UnregisterForDeviceNotification() を呼び出すときに使用するために、アプリケーションによって保存される必要があります。
パラメータ
HWND hWND | メイン・ウィンドウのハンドル。 |
HDEVNOTIFY* diNotifyHandle | デバイス通知ハンドル。 |
戻り値 | HID_DEVICE_HANDLE_ERRORデバイス・ハンドルが無効です。 |
HID_DEVICE_SUCCESS |