JAJA558B December 2017 – September 2024 ADS8860 , INA826 , OPA192
| 入力 | ADC 入力 | デジタル出力 ADS8860 |
|---|---|---|
| -5 mV | Out = 0.2V | 0A3DH または 262110 |
| 15mV | Out = 4.8V | F5C3H または 6291510 |
| AVDD | DVDD | Vref_INA | Vref | Vcc | Vee |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0V | 3.0V | 3.277V | 5.0V | +15V | -15V |
計装アンプは、低レベルのセンサ出力を高レベル信号に変換してADCを駆動する一般的な方法です。通常、計装アンプは低ノイズ、低オフセット、低ドリフトに最適化されています。しかし、多くの計装アンプの帯域幅は最高サンプリング レートでADCにおける電荷のキックバックを適切にセトリングするのに十分ではありません。本書に、サンプリング レートを調整して適切なセトリングを実現する方法を示します。さらに、多くの計装アンプは高電圧電源用に最適化されており、高電圧出力(すなわち±15V)を低電圧ADC (5Vなど)に接続する必要があります。この設計書に、ショットキー ダイオードと直列抵抗を使用して、ADC入力を過電圧状態から保護する方法を示します。なお、以下の回路はブリッジ センサを示していますが、この方法は多種多様なセンサに利用できます。この回路に変更を加えた『バッファ付き計装アンプを使用したスイッチト キャパシタ SAR 駆動回路』には、広帯域バッファを使用してサンプリング レートを上げる方法を示しています。
この回路は、高精度の信号処理とデータ変換が必要なすべての PLC ブリッジ トランスデューサとアナログ入力モジュールに適しています。

| 仕様 | 計算結果 | シミュレーション結果 |
|---|---|---|
| サンプリング レート | 200ksps | 200ksps、–6µVにセトリング |
| オフセット(ADC入力) | 40µV × 306.7 = 12.27mV | 16mV |
| オフセット ドリフト | (0.4µV/°C) × 306.7 = 123µV/°C | 該当なし |
| ノイズ | 978µV | 874µV |





以下のグラフは、-5mV~+15mVの入力に対する線形出力応答を示しています。この件の詳しい理論については、『計装アンプ使用時の SAR ADC の線形範囲の決定』を参照してください。なお、ADS8860を保護するために、ショットキー ダイオードを使用して出力範囲を意図的に-0.12V~5.12Vに制限しています。ショットキー ダイオードを使用する理由は、順方向電圧降下が小さいため(一般に0.3V未満)出力制限値をADC電源電圧に極めて近く維持できるからです。ADS8860の絶対最大定格は-0.3V<Vin<REF+0.3Vです。

帯域幅のシミュレーション結果は20.1kHzで、ゲインは49.7dBであることから、線形ゲインは305.8となります。この件の詳細については、『Op Amps: Bandwidth 1』(英語) を参照してください。

以下のシミュレーションは、+15mV DC入力信号へのセトリングを示しています。このようなシミュレーションは、サンプル/ホールド キックバック回路が適正に選定されていることを示します。この件の詳しい理論については、『SAR ADC フロント エンド コンポーネント選定の概要』を参照してください。

以下の簡易なノイズ計算は概算用です。計装アンプが高ゲインであることから、そのノイズが支配的になるため、OPA192のノイズは無視します。

計算結果とシミュレーション結果はよく一致しています。アンプ ノイズ計算の詳しい理論については、『TI Precision Labs - Op Amps: Noise 4』(英語) を、データ コンバータのノイズについては『Calculating the Total Noise for ADC Systems』(英語) を参照してください。

以下の図は、よく使用されている計装アンプの入力フィルタを示しています。差動ノイズは Cdif でフィルタ処理され、同相ノイズは Ccm1 および Ccm2 でフィルタ処理されます。なお、Cdif ≥ 10Ccm とすることを推奨します。これにより、部品の許容差が原因で同相ノイズが差動ノイズに変換されるのを防止できます。以下のフィルタは、15kHzの差動カットオフ周波数用に設計されています。


| デバイス | 主な特長 | リンク | 類似デバイス |
|---|---|---|---|
| ADS8860 | 分解能: 16ビット、SPI、サンプル レート: 1Msps、シングルエンド入力、Vref入力電圧範囲: 2.5V~5.0V | シングルエンド入力、SPI 搭載、デイジー チェーン対応、16 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC | 高精度 ADC |
| OPA192 | 帯域幅 10MHz、レール ツー レール入出力、低ノイズ 5.5nV/rtHz、低オフセット ±5µV、低オフセット ドリフト ±0.2µV/°C (標準値) | 高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/°C、高精度オペアンプ | 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満) |
| INA826 | 帯域幅 1MHz (G = 1)、低ノイズ 18nV/rtHz、低オフセット ±40µV、低オフセット ドリフト ±0.4µV/°C、低ゲイン ドリフト 0.1ppm/°C (標準値) | 高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計装アンプ | 計装アンプ |
主要なファイルへのリンク
テキサス・インスツルメンツ、『SBAA277 用のソース ファイル』、サポート ソフトウェア