JAJA697A February 2022 – August 2024 INA181 , INA240 , INA290
|
電流センス アンプとは 電流センス アンプは、電流シャント モニタとも呼ばれ、高精度にマッチングされた抵抗ゲイン ネットワークを備えた差動アンプであり、次に示すような特徴を備えています。
電流センス アンプを使用したシステムの利点
主要なパラメータ
|
アナログ出力 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| アナログ信号処理機能全体を集積し、電圧出力または電流出力を提供 | |||||||||
| デジタル出力 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| シグナル コンディショニング パス全体を集積し、標準的な 2 線式デジタル インターフェイスを使用 | |||||||||
| コンパレータ出力 | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 負荷電流がスレッショルドを上回った場合は、シンプルな ALERT 信号を出力 | |||||||||
| 内蔵シャント | |||||||||
![]() |
|||||||||
| 低ドリフト、高精度の集積型センス素子を実現 | |||||||||