JAJA737 march 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
高周波スイッチング・ネットワークは、スイッチ・モード AC/DC レギュレータでのエネルギー変換に不可欠な部品です。ただし、これらのスイッチング・ネットワークは、入力電流高調波と伝導 EMI の固有の原因でもあり、同じグリッド接続の入力ソースを共有する隣接機器の通常の動作に影響を及ぼす可能性があります。
図 2-1 に、国際電気標準会議 (IEC) や国際無線障害特別委員会 (CISPR) など、電磁適合性 (EMC) 規格団体によって分類される高調波および伝導 EMI 周波数範囲を示します。
PFC 手法を適用すると、入力電流の高調波は、最高 2kHz の周波数で IEC 61000-3-2/-12 で設定された制限を満たすことができます。ただし、1 に示すように、高周波ノイズ電流を減衰させ、150kHz [1] で始まる分類された周波数範囲内 (産業用の場合は CISPR 11、車載アプリケーションの場合は CISPR 25 など) の伝導性放射仕様を満たすために、EMI フィルタは引き続き必須です。
図 2-2 に示すように、それぞれ家電製品や照明アプリケーション向けの CISPR 14-1 および CISPR 15 製品規格のみが、現在、放射制限値を 9kHz に規定しています。ただし、標準化活動が継続的に進行している現状で、今後 9~150kHz の帯域と該当する放射制限を既存の IEC 61000-6-3 汎用 EMI 規格 [1-2] に含めると、150kHz 未満の減衰に対応する EMI フィルタの将来の設計に確実に影響を及ぼすことになります。広い周波数範囲にわたって EMI を低減するには、それに応じてより大きい受動部品が必要です。