JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
この設計例では、可変負荷電圧の昇圧回路を作成します。クラス H オーディオ・アンプや LED ドライバなどのアプリケーションは、システム効率を大幅に向上させるために、昇圧レギュレータによる可変出力電圧を必要とします。この設計例の負荷電圧範囲は 24V~33V であり、標準的な 12V 車載バッテリから最大 200W の電力を供給できます。出力電圧は、デバイスの TRK ピンを使って調整します。詳細なパラメータを 表 1-1 に示し、部品の選択については セクション 2 で説明します。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧特性 | ||||||
入力電圧範囲 | 動作 | 8 | 14 | 18 | V | |
入力 UVLO レベル | ターンオフ | 5.2 | V | |||
ターンオン | 6.2 | V | ||||
出力特性 | ||||||
負荷電圧 | VTRK = 400mV (VLOADmin) | 24 | V | |||
VTRK = 583mV (VLOADmax) | 35 | V | ||||
POUTmax | VSUPPLY= 8V~18V | 200W | W | |||
システム特性 | ||||||
fSW | 440 | kHz |