JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
最大出力電力において連続導通モード (CCM) で動作する昇圧コンバータを実装するため、 LM5123 固有の計算結果を示します。部品の計算は、表 1-1 に示す設計パラメータに基づいています。この手順では、可変出力電圧アプリケーション用に設計する方法について詳しく説明しますが、固定出力電圧アプリケーションにも有効です。固定出力電圧設計の場合、 VLOADmin パラメータは VLOADmax と同じ値に設定するだけです。