JAJA765 December 2023 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
テキサス・インスツルメンツは、お客様が機能安全目標を達成できるように、広範囲に及ぶ資料とガイダンスを用意しています。表 8-1 は AM243x、AM64x の機能安全リソースの一覧で、テキサス・インスツルメンツが用意している機能安全関連資料の一例です。
セーフティー マニュアル | 機能安全マニュアルには、診断機能、要件、推奨事項、実装ガイドラインの詳細が記載されています。テキサス・インスツルメンツとお客様の両方の責任とともに、SEooC のシステム レベル設計の前提条件と設計要件も定義されています。 |
FMEDA (故障モード、影響、および診断分析) | 故障モード、影響、および診断分析 (FMEDA) は、SIL | ASIL 計算の前提条件を文書化し、デバイスの寿命、宇宙放射に起因するソフト エラー、動作温度プロファイル、特定のデバイス機能とピンの使用方法、お客様によって定義された診断機能の追加などの多くの変数に基づいて、システム インテグレータが FIT 率と診断範囲をモデル化できるようにします。 |
安全分析レポート | 安全分析レポートでは、FMEDA で仮定された前提条件と、FMEDA を特定のアプリケーションに適合させるための変数を定義します。 |
機能安全の診断ライブラリ | 安全診断ライブラリ (SDL) は、安全診断を構成および使用するためのソフトウェア インターフェイスと API インターフェイスを提供するものです。オンチップ診断用の構成コード例と、故障検出用のさまざまなオプションが提供されています。AM243x、AM64x の SDL コードは、TÜV SÜD によって SIL-3 認証を取得しています。 |
セーフ トルク オフの安全コンセプトおよび評価レポート | SIL-3 および HFT = 1 のセーフ トルク オフの安全コンセプトおよび TÜV SÜD 評価レポート |
上記情報へのアクセスは、以下のリンクからリクエストしてください。AM243x、AM64x の機能安全認証が完了すると、NDA を除いたすべての資料がAM243x および AM64x の製品フォルダで利用できるようになります。
テキサス・インスツルメンツの機能安全に関するサービスや関連する機能安全リソースの概要については、ホーム ページの機能安全を参照してください。