JAJA765 December 2023 AM2432 , AM2434 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
AM243x および AM64x のシリーズは、コンテキスト外安全要素 (SEooC、Safety Elements out of Context) として開発されました。SEooC は、最終システムの安全目標やシステムの動作方法について知らなくても、機能安全をサポートできるように設計されたデバイスのことです。SEooC としてデバイスを開発すると、1 つのデバイスで多様なアプリケーションと安全目標をサポートできるため、リソースと資本を効率的に使用できます。AM243x および AM64x は最終的なアプリケーションに依存せずに機能安全をサポートするように設計されているため、デバイスの評価 SIL レベルを満たすには、システム レベルでいくつかの前提条件を設定し、それをサポートする必要があります。たとえば、AM243x および AM64x のシステム レベルの前提条件のうちの 1 つは、電源または他の外部監視デバイスがマイクロコントローラを監視して、マイクロコントローラが応答しない場合を検出できるというものです。この可用性監視を実現するには、オンチップ ウォッチドッグ タイマを搭載した PMIC が一般的な方法になります。
AM243x、AM64x のセーフティー マニュアルには、システム前提条件の詳細な一覧があり、診断に関する広範な推奨事項が記載されています。システム インテグレータの安全目標によっては、すべてのソフトウェア診断およびハードウェア診断の推奨事項を実装する必要はありませんが、最終目標を達成し、開発サイクル全体を簡素化するためのカスタマイズが可能です。