JAJA786 June 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1306E05 , AMC3302 , AMC3302-Q1
|
電流源 |
入力電圧 |
出力電圧 | 単一電源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIN MIN | IIN MAX | VIN DIFF, MIN | VIN DIFF, MAX | VOUT DIFF, MIN | VOUT DIFF, MAX | VDD |
| -50 A | 50 A | -50 mV | 50 mV | -2.05 V | 2.05 V | 5 V |
この絶縁型単一電源の双方向電流センシング回路は、-50A~50A の負荷電流を正確に測定できます。入力の線形範囲は -50mV~50mV で、差動出力スイングは -2.05V~2.05V、出力同相電圧 (VCM) は 1.44V です。絶縁型アンプ回路のゲインは 41V/V に固定されています。この設計では、高電圧アプリケーションにおけるオペレータの安全を確保するために、動作電圧は 1200V とする必要があります。
デザイン ノート
設計手順
DC 伝達特性
以下のグラフでは、AMC3302 差動出力の DC 特性のシミュレーションを示しています。このグラフは、出力が ±50A で線形であることを示しています。
閉ループの AC シミュレーション結果
AC スイープは、差動出力の AC 伝達特性を示しています。AMC3302 のゲインは 41V/V であるため、次の図に示すように 33.25dB のゲインが予想されます。
過渡シミュレーション結果
以下の過渡シミュレーションは、AMC3302 の -50A から 50A までの出力信号を示しています。AMC3302 の差動出力は予想どおり ±2.05Vpk-pk です。
設計の参照資料
テキサス・インスツルメンツの総合的な回路ライブラリについては、『アナログ エンジニア向け回路クックブック』を参照してください。
設計に使用されている絶縁アンプ
| AMC3302 | |
|---|---|
| 動作電圧 |
1200 VRMS |
| ゲイン |
41 V/V |
|
帯域幅 |
340 kHz TYP |
|
リニアな入力電圧範囲 |
±50 mV |
| AMC3302 | |
代替絶縁型アンプの設計
| AMC3301 | |
|---|---|
| 動作電圧 | 1200 VRMS |
| ゲイン | 8.2 V/V |
| 帯域幅 | 334 kHz TYP |
| リニアな入力電圧範囲 | ±250 mV |
| AMC3301 | |