AMC3302

アクティブ

製品詳細

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0001 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0001 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 3.3V または 5V 単一電源、DC/DC コンバータ内蔵
  • シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±50mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:41
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット電圧:±50µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲインの温度特性:±35ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.03% (最大値)
  • 高 CMTI:95 kV/µs (最小値)
  • システム・レベル診断機能
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
  • 安全関連の認証:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃
  • 3.3V または 5V 単一電源、DC/DC コンバータ内蔵
  • シャント抵抗による電流測定用に最適化された ±50mV の入力電圧範囲
  • 固定ゲイン:41
  • 小さな DC 誤差:
    • オフセット電圧:±50µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト:±0.5µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲインの温度特性:±35ppm/℃ (最大値)
    • 非線形性:±0.03% (最大値)
  • 高 CMTI:95 kV/µs (最小値)
  • システム・レベル診断機能
  • CISPR-11 および CISPR-25 EMI 規格に準拠
  • 安全関連の認証:
    • DIN VDE V 0884-11 に準拠した強化絶縁耐圧:6000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:4250VRMS (1 分間)
  • 拡張産業用温度範囲全体にわたって仕様を完全に規定:–40℃~+125℃

AMC3302 は、シャントによる電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプです。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。その容量性強化絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、各種の同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC3302 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。

AMC3302 の内蔵 DC/DC コンバータ・フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム・レベルの設計と診断を簡素化できます。

AMC3302 は、シャントによる電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプです。完全に統合された絶縁型 DC/DC コンバータのおかげで、本デバイスの低電圧側から電力を供給する単一電源動作が可能であるため、スペースに制約があるアプリケーション向けのユニークなソリューションとして活用できます。その容量性強化絶縁バリアは、VDE V 0884-11 および UL1577 により認証済みであり、最大 1.2kVRMS の使用電圧に対応しています。

この絶縁バリアは、各種の同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離し、危険な電圧と損傷から低電圧側を保護します。

AMC3302 の入力は、低インピーダンスのシャント抵抗またはその他の信号レベルが小さい低インピーダンス電圧源と直接接続できるように最適化されています。優れた DC 精度と小さい温度ドリフトにより、拡張産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) にわたる高精度電流測定に対応できます。

AMC3302 の内蔵 DC/DC コンバータ・フォルト検出および診断出力ピンを使用すると、システム・レベルの設計と診断を簡素化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC3302 高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプDC/DC コンバータ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021/09/15
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) 2026/10/02
アプリケーション・ノート AMC ハイサイド電源オプション PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/11
証明書 CQC Certificate for AMC33xx 2025/02/26
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/08/15
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/07/24
アプリケーション概要 サーバー PSU で電流と電圧の高性能絶縁型センシングを実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/28
アプリケーション・ノート EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/19
アプリケーション概要 AMC3311 を使用して、AMC23C11 に絶縁型センシングとフォルト 検出用の電力供給を行う PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/19
回路設計 フロントエンド ゲイン段を備えた絶縁型 電流センシング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/19
アプリケーション・ノート ±250mV 入力および差動出力、絶縁型電圧測定回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024/06/17
アプリケーション概要 絶縁型シャント電流検出と閉ループ電流検出の精度の比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/17
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/06/17
回路設計 ±50mV 入力および差動出力を備えた絶縁型電流検出回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/17
回路設計 ±50mV 入力およびシングルエンド出力を備えた絶縁型電流セン シング回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/06/17
アプリケーション・ノート AMC3301 ファミリの放射エミッション EMI を減衰させるためのベス ト プラクティス (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/06/16
技術記事 高精度電流センシングにより、ソーラー エネルギー システムと EV チャージャの安全性の向上を実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/04/26
ホワイト・ペーパー 高精度センシングにより、システム性能の向上と効率の向上を実現する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023/11/06
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023/01/23
証明書 AMC3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022/06/29
技術記事 Simplify your isolated current and voltage sensing designs with single-supply isol PDF | HTML 2020/10/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-AMP-200APK-EVM — AMC3302 ±200A シャント ベース電流センシングの評価基板

AMC-AMP-200A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±200A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±500A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、100µΩ のシャント抵抗と組み合わせます。この評価基板は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを特徴と採用しており、±1% (標準値) の精度で動作できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

AMC-AMP-50A-EVM — ±50A AMCxx アンプの評価基板

AMC-AMP-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板 (EVM) であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。この評価基板を使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC3302 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC3302 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型アンプで、Isabellenhütte BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。この EVM は、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

AMC3302EVM — AMC3302 ±50mV 入力、高精度、強化絶縁型アンプの評価基板

AMC3302 評価基板 (EVM) は、AMC3302 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、アンプのハイサイドに電力を供給する DC/DC コンバータを内蔵した、高精度の絶縁型アンプです。AMC3302 は、7kV に耐える強化絶縁型アンプであり、電流シャント測定アプリケーションでの使用を想定した設計です。

ユーザー ガイドは、包括的な回路説明のほか、回路図や部品表 (BOM) を掲載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

AMC3302 PSpice Model

SBAM475.ZIP (13 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

AMC3302 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBAM444B (152 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン

PMP22650 リファレンス デザインは、6.6kW の双方向オンボード チャージャを提示します。このデザインは、同期整流機能付きの 2 相トーテムポール PFC とフル ブリッジ CLLLC コンバータを搭載しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイコンの内部にある単一のプロセッシング コアを使用して、PFC と CLLLC の両方を制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010210 — GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) をベースとする 3 レベルの 3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) インバータ電力段を実装するための設計テンプレートを提示します。高速スイッチング パワー デバイスを使用すると、100kHz を上回る高周波数でパワー デバイスのスイッチングを実施できます。この場合、フィルタで使用する磁気素子のサイズを小型化し、電力段の電力密度を高めることができます。マルチレベル トポロジ採用により、600V 定格のパワー デバイスを、最大 1,000V というそれより高い DC (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010236 — 家電製品向け 4kW GaN トーテム ポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、窒化ガリウム(GaN)のトップ冷却型ドーターボードと TMS320F280025C デジタルコントローラを搭載した、4kW 連続伝導モード(CCM)のトーテムポール型力率改善(PFC)です。LMG352x と C2000 の統合型保護機能に加えて、包括的な保護機能が実装されています。AC 電圧降下、サージ、伝導型電磁波 (conducted emission:CE) に関する包括的な検証を実施済みであり、C2000 と GaN 採用、優れたコスト効率、高い電力効率、高信頼性のトーテム ポール PFC 設計を実現しています。
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ