JAJA834B May 2024 – April 2025 TPS2HCS10-Q1
HCS ファミリのスマートヒューズ デバイス向けに提供されているソフトウェア ドライバおよびコード例は、自動車用スマート ヒューズ アプリケーションのソフトウェア開発において、汎用性の高いさまざまな機能を提供します。これらのドライバは、さまざまなホスト アーキテクチャへの対応が容易であり、シンプルな設計により、開発者は最小限のバックエンド作業で HCS デバイス向けソフトウェア開発をすぐに始めることができます。さらに、スマート ヒューズ コンフィギュレータ ソフトウェア ツールを使用することで、ユーザーはスマート ヒューズ デバイスをシームレスに構成し、最終アプリケーションの正確な要件に合わせてドライバを調整できます。これらのソフトウェア ツールは、HCS デバイス ファミリをスマートヒューズやゾーン アプリケーションに導入する際の障壁を取り除き、ソフトウェア開発とハードウェア開発を柔軟に組み合わせるためのアプローチを提供します。