JAJA834B May   2024  – April 2025 TPS2HCS10-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1ソフトウェア エコシステム
  5. 2プラットフォーム ドライバ
    1. 2.1 ドライバ コンセプト
    2. 2.2 サポート対象のプラットフォーム
    3. 2.3 他のプラットフォームへの移植
    4. 2.4 API ガイド
      1. 2.4.1  tHCSResponseCode Union リファレンス
      2. 2.4.2  float_t HCS_convertCurrent (uint16_t rawValue、uint16_t ksnsVal、uint16_t snsRes)
      3. 2.4.3  float_t HCS_convertTemperature (uint16_t rawValue)
      4. 2.4.4  float_t HCS_convertVoltage (uint16_t rawValue)
      5. 2.4.5  tHCSResponseCode HCS_getChannelFaultStatus (uint8_t chanNum、uint16_t * fltStatus)
      6. 2.4.6  tHCSResponseCode HCS_getDeviceFaultSatus (uint16_t * fltStatus)
      7. 2.4.7  tHCSResponseCode HCS_gotoLPM (tps2hcsxx_man_lpm_exit_curr_ch1_mask_t ch1ExitCurrent、tps2hcsxx_man_lpm_exit_curr_ch2_mask_t ch2ExitCurrent、uint16_t existingValue)
      8. 2.4.8  tHCSResponseCode HCS_gotoSleep (void )
      9. 2.4.9  tHCSResponseCode HCS_initializeDevice (TPS2HCSXXQ1_CONFIG * config)
      10. 2.4.10 tHCSResponseCode HCS_readRegister (uint8_t addr、uint16_t * readValue)
      11. 2.4.11 tHCSResponseCode HCS_setSwitchState (uint8_t swState)
      12. 2.4.12 tHCSResponseCode HCS_updateConfig (TPS2HCS10Q1_CONFIG * config)
      13. 2.4.13 tHCSResponseCode HCS_wakeupDevice (void )
      14. 2.4.14 tHCSResponseCode HCS_writeRegister (uint8_t addr、uint16_t payload)
  6. 3構成および評価ツール
  7. 4サンプル コード
    1. 4.1 空の例
    2. 4.2 I2T トリップの例
    3. 4.3 低消費電力モードの例
    4. 4.4 電流センスの例
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

float_t HCS_convertCurrent (uint16_t rawValue、uint16_t ksnsVal、uint16_t snsRes)

ADC の未処理の電流値を、読み取り可能な浮動小数点値に変換します。

これは、ADC 結果レジスタのいずれかから読み取った未処理の値を受け取り、それを人間が読みやすい浮動小数点値に変換するための便利な関数です。

表 2-3 パラメータ
in rawValue 変換する未加工の値
in ksnsVal データ シートからの KSNS 定数
in snsRes SNS ピンの抵抗値
表 2-4 戻り値
returnCode 電流の浮動小数点表現