JAJA835 April 2025 TPLD1202
発振器の分周器を使用して、さまざまな周波数を生成できます。図 2-6 に示す回路は InterConnect Studio (ICS) で設定されており、TPLD1202 の 2KHz 発振器を使用して、デューティ サイクルが 15/16 の 62.5Hz の方形波を生成する例を示しています。方形波の生成には、発振器のプリデバイダを 2 分周に設定し、ベース周波数を 1Khz に変更します。シリアル レシーバがその信号の 15/16 デューティ サイクルを生成し、各列について 16ms 周期の Low アサート信号を生成します。
図 2-6 ICS の OSC 構成