JAJA835 April   2025 TPLD1202

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2TPLD へのマルチプレクサ ディスプレイ コントローラの実装
    1. 2.1 データおよび同期ジェネレータ
    2. 2.2 Interconnect Studio の FSM 設定
    3. 2.3 Interconnect Studioのタイプ D フリップフロップ (DFF) の設定
    4. 2.4 Interconnect Studio の真理値テーブルの設定
    5. 2.5 Interconnect Studioのオシレータの構成
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

まとめ

TPLD デバイスには、デジタル設計を簡単に実装できます。このアプリケーション ノートでは、論理式を使わずにステートマシンと真理値テーブルを使用する方法を示します。ICS ツールは、論理方程式やロジック代数を設計する代わりに、テーブル (FSM) を記入してオプション (LUT) を選択して設計を実装するための使いやすいオプションを提供します。どちらのアクティビティも時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。

テキサス・インスツルメンツの PLD は、特定の設計で多数のレジスタとロジック ゲートを置き換え、部品表、スペース、消費電力を最小化する効果的な設計です。TPLD は、OSC、DFF、FSM、GPIO などの同じパッケージで、IF アナログ リソースとデジタル リソースに複数のタイプを提供することで、より大きな統合とコスト効率の優れた設計を実現できます。