JAJA854A October   2024  – April 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

はじめに

このアプリケーションブリーフでは、AFE77xxDトランシーバをGTRB267008FCパワーアンプ(PA)と組み合わせたデジタルプリディストーション(DPD)結果について記載しています。まず、DPD用のテスト構成とトランシーバ構成の概要について説明し、その後、3つの異なる使用事例の隣接チャネル漏洩電力比(ACLR)テスト結果について説明します。

AFE77xxDは、以下の機能を内蔵した高性能マルチチャネルトランシーバです。

  • 4つのダイレクトアップコンバージョン トランスミッタ チェーン
  • 4つのダイレクト ダウンコンバージョン レシーバ チェーン
  • 2つの広帯域RFサンプリング デジタイジング補助チェーン(フィードバック・パス)
  • PA線形化に適した低消費電力のデジタルプリディストーション(DPD)エンジン

GTRB267008FC PAは、ワイヤレスインフラストラクチャ、通信機器、およびマクロセルなど、幅広い用途に使用できる窒化ガリウム(GaN)デバイスです。

テスト条件と設定

 テスト設定のブロック図図 1 テスト設定のブロック図
注:

このレポートで公開されている測定値は、図 1に示すテキサス インスツルメンツのテスト設定を使用した単一のPAによるものです。部品間のばらつきにより、DPDの線形化にわずかな違いが生じる可能性があります。PAベンダーは、効率および直線性性能を強化した、同じEVMの別バージョンをリリースしています。DPDのラインナップに応じて、お客様は最終用途に適合させるため、さまざまなコンポーネントを使用することができます。このDPDレポートで強調されている再現性のある結果を立証するために、コンポーネントの選定について評価します。

表 1 設定の詳細
パラメータ詳細
プリドライバアンプとゲインブロックのゲイン61 dB
瞬間信号帯域幅(IBW)テスト20 MHz、100 MHz、160 MHz
表 2 データシートに基づくパワーアンプの詳細
主な属性(1)
パワー アンプGTRB267008FC
動作周波数範囲2496 MHz ~ 2690 MHz
定格出力電力49.3dBm
PA の種類GaN
ゲイン14.7 dB
効率53%
電源電圧48VDS
MACOM Technology Solutions Inc、熱特性強化型SiCアンプ上の大出力RF GaN、620W、48V、2496–2690MHz、データシート
注:

AFE77xxDデバイスは、TIのLatteソフトウェアで構成されているため、AFEをシステムまたは最終製品に簡単に統合し、トランシーバのカスタマイズ設定が行えます。お客様は、PAのタイプ、周波数範囲、PAゲイン、帯域幅など複数のパラメータに基づき特定の使用事例に応じて、AFE構成を適切にコントロールできます。このようなパラメータの柔軟な調整は、システムのハードウェアを変更することなく実行されるため、システム統合プロセスがさらに簡素化されます。

5G New Radio(NR)は、無線通信の標準信号であり、このレポートでは次のテストに使用された信号です。

テスト・ケース1

表 3 ケース 1:テスト条件
パラメータ(1)
TXインターフェイスレート61.44MSPS
DPD レート122.88MSPS
20-MHz 信号、2.595-GHzの中心周波数、8-dB PAR、テスト信号 TM3.1a FDD
 ケース 1:DPD有効化前(オレンジ)と有効化後(青)のACLRプロット図 2 ケース 1:DPD有効化前(オレンジ)と有効化後(青)のACLRプロット
表 4 ケース 1:ACLR のまとめ
パラメータPA出力電力隣接電力低下隣接電力上昇代替電力低下代替電力上昇PA の効率
DPD なし49.3dBm–25.7dBc–27dBc–43.4dBc–46.8dBc該当なし
DPD 付き49.3dBm–55.4dBc–55.6dBc–59.5dBc–60.8dBc52.8%

テストケース2

表 5 ケース 2:テスト条件
パラメータ(1)
TXインターフェイスレート122.88MSPS
DPD レート368.64MSPS
中心周波数2.595GHz、8dBのPAR、テスト信号TM3.1a FDDによる100MHz信号
 ケース 2:DPD有効化前(オレンジ)と有効化後(青)のACLRプロット図 3 ケース 2:DPD有効化前(オレンジ)と有効化後(青)のACLRプロット
表 6 ケース 2:ACLR のまとめ
パラメータPA出力電力隣接電力低下隣接電力上昇PA の効率
DPD なし49.3dBm–23.9dBc–28.8dBc該当なし
DPD 付き49.3dBm–50.8dBc–51.9dBc53%

テストケース3

表 7 ケース 3:テスト条件
パラメータ(1)
TXインターフェイスレート245.76MSPS
DPD レート737.28MSPS
中心周波数2.595GHz、8dBのPAR、テスト信号TM3.1a FDDによる2×80-MHz信号
 ケース 3:DPD有効化前(オレンジ)と有効化後(青)のACLRプロット図 4 ケース 3:DPD有効化前(オレンジ)と有効化後(青)のACLRプロット
表 8 ケース 3:ACLR のまとめ
パラメータPA出力電力隣接電力低下隣接電力上昇代替電力低下代替電力上昇PA の効率
DPD なし49.3dBm–23.8dBc–24.5dBc–31.7dBc–35.5dBc該当なし
DPD 付き49.3dBm–48.2dBc–48dBc–49.8dBc–50.2dBc53%

まとめ

表 9の内容は、テスト条件の要約で、表 10は、各ケースの結果を要約したものです。

表 9 テストケースの要約
テスト中心周波数信号帯域幅電源PARVDS
ケース 12595MHz20MHz49.3dBm8 dB48V
ケース 22595MHz100MHz49.3dBm8 dB48V
ケース 32595MHz2×80MHz49.3dBm8 dB48V
表 10 DPD性能の要約
テストPA出力電力隣接電力低下隣接電力上昇代替電力低下代替電力上昇PA の効率
ケース 149.3dBm–55.4dBc–55.6dBc–59.5dBc–60.8dBc52.8%
ケース 249.3dBm–50.8dBc–51.9dBc該当なし該当なし53%
ケース 349.3dBm–49.8dBc–48dBc–49.8dBc–50.2dBc53%

結論として、AFE77xxDは、独自のDPDアルゴリズムを通じてGTRB267008FC PAの線形化機能を実証すると同時に、DPD機能のないTXラインナップ設計に比べて消費電力が削減されます。追加のテスト・ケースを含むレポート全体については、こちらからAFE77xxD OneReleaseフォルダへのアクセスをご依頼ください。