JAJA866A May 2025 – February 2026 CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10
最上層からグランド層までの距離はリファレンス デザインに一致している必要があります。推奨されるボード スタックアップから逸脱すると、寄生容量が変化し、場合によってはフィルタの再設計が必要となる可能性があります。例として、図 4-1 にボードのスタックアップを示します。このスタックは、すべての CC27xx LaunchPad で使用されています。TI のすべてのワイヤレス デバイスのボード スタックアップは、デバイス固有のリファレンス デザインに用意されています。
図 4-1 LP-EM-CC2745R10-Q1 ボードのスタックアップ