JAJA866A May   2025  – February 2026 CC2340R5 , CC2340R5-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1 , CC2755R10

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1 はじめに
  5. 2 リファレンス デザイン
    1. 2.1 LP-EM-CC2340R53
    2. 2.2 LP-EM-CC2340R5
    3. 2.3 LP-EM-CC2340R5-Q1
    4. 2.4 LP-EM-CC2340R5-RGE-4x4-IS24
    5. 2.5 LP-EM-CC2745R10-Q1
  6. 3 回路図
    1. 3.1 回路図の概要
      1. 3.1.1 48MHz 水晶振動子
      2. 3.1.2 32.768kHz 水晶振動子
      3. 3.1.3 フィルタ
      4. 3.1.4 デカップリング コンデンサ
      5. 3.1.5 アンテナ部品
      6. 3.1.6 RF シールド
    2. 3.2 I/O ピンの駆動強度
    3. 3.3 ブートローダー ピン
    4. 3.4 シリアル ワイヤ デバッグ (SWD) ピン
  7. 4 PCB レイアウト
    1. 4.1 ボードのスタックアップ
    2. 4.2 LC フィルタ
    3. 4.3 デカップリング コンデンサ
    4. 4.4 水晶発振器の負荷コンデンサの配置
    5. 4.5 電流帰路
    6. 4.6 DC/DC レギュレータ
    7. 4.7 アンテナ マッチング部品
    8. 4.8 伝送ライン
    9. 4.9 電磁シミュレーション
  8. 5 アンテナ
  9. 6 水晶発振器のチューニング
    1. 6.1 CC23xx および CC27xx の水晶発振器
    2. 6.2 水晶振動子の選択
    3. 6.3 LF 水晶発振器のチューニング
    4. 6.4 HF 水晶発振器のチューニング
  10. 7 最適な負荷インピーダンス
  11. 8 PA テーブル
  12. 9 電源構成
    1. 9.1 電源の概要
    2. 9.2 DC/DC コンバータ モード
    3. 9.3 グローバル LDO モード
  13. 10ボードの立ち上げ
    1. 10.1 電源オン
    2. 10.2 RF テスト:SmartRF Studio
    3. 10.3 RF テスト:伝導測定
      1. 10.3.1 感度
      2. 10.3.2 出力電力
    4. 10.4 ハードウェアのトラブルシューティング
      1. 10.4.1 リンクなし:RF の設定
      2. 10.4.2 リンクなし:周波数オフセット
      3. 10.4.3 リンクが低品質:アンテナ
      4. 10.4.4 Bluetooth Low Energy:デバイスはアドバタイズを実行するが接続できない
      5. 10.4.5 感度が不十分:バックグラウンド ノイズ
      6. 10.4.6 スリープ時消費電力が高い
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

ボードのスタックアップ

最上層からグランド層までの距離はリファレンス デザインに一致している必要があります。推奨されるボード スタックアップから逸脱すると、寄生容量が変化し、場合によってはフィルタの再設計が必要となる可能性があります。例として、図 4-1 にボードのスタックアップを示します。このスタックは、すべての CC27xx LaunchPad で使用されています。TI のすべてのワイヤレス デバイスのボード スタックアップは、デバイス固有のリファレンス デザインに用意されています。

 LP-EM-CC2745R10-Q1 ボードのスタックアップ図 4-1 LP-EM-CC2745R10-Q1 ボードのスタックアップ