JAJA922 July 2025 TPS1HC100-Q1 , TPS1HC30-Q1 , TPS2HC08-Q1
システムには、主な短絡シナリオとして、短絡の有効化とホット短絡の 2 種類があります。電源が供給されていない間にデバイスが短絡した場合、短絡が有効化されて、電流制限保護をトリガします。しかし、ホット短絡はデバイスが負荷にアクティブに電力を供給している間に短絡が発生して、電流制限保護がトリガされた状態です。ホット短絡シナリオは、短絡が発生する前にアクティブ FET によってデバイスが加熱しているため、最も深刻だと考えられています。この資料に掲載されているのは、TI ハイサイド スイッチのホット短絡テストの結果です。