ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ

TPS2HC08-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 9.5 Imax (A) 7.5 Current limit (max) (A) 25 Current limit (min) (A) 7.5 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current sense accuracy +/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 28 Operating voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 9.5 Imax (A) 7.5 Current limit (max) (A) 25 Current limit (min) (A) 7.5 Current limit type Adjustable FET Internal Features Current sense/monitor, Thermal shutdown, Under voltage lock out Current sense accuracy +/-4% @ 1A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
VQFN-HR (VAH) 11 7.92 mm² (2.2 mm × 3.6 mm)
  • Dual-Channel 完全な診断機能を持つスマート ハイサイド スイッチ
    • GPIO ピンを使用した制御
    • オープン ドレイン ステータス出力
    • 電流検出アナログ出力:検出精度 <±4% at ≥ 1A
  • 広い動作電圧範囲:3V ~ 28V
  • 低 RON:9.5mΩ (代表値)、16.5mΩ (最大値、150°C 時)
  • 超低スタンバイ電流:<1.4µA (85°C 時)
  • サーマル・レギュレーションあり/なしで調整可能な電流制限
    • 電流制限範囲:7.5A~25A
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • GND 消失、バッテリ消失、バッテリ逆極性からの保護
  • 診断
    • グローバル フォルト レポートによる高速割り込み
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
  • 車載アプリケーション認定済み
    • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
      • 温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • 電気的過渡ノイズ耐性テスト (ISO7637-2 および ISO16750-2) に合格
  • 小さい占有面積:11ピン ウェッタブル フランク VQFN-HR 2.2mm × 3.6mm、0.55mm ピッチ
  • 機能安全規格に対応
  • Dual-Channel 完全な診断機能を持つスマート ハイサイド スイッチ
    • GPIO ピンを使用した制御
    • オープン ドレイン ステータス出力
    • 電流検出アナログ出力:検出精度 <±4% at ≥ 1A
  • 広い動作電圧範囲:3V ~ 28V
  • 低 RON:9.5mΩ (代表値)、16.5mΩ (最大値、150°C 時)
  • 超低スタンバイ電流:<1.4µA (85°C 時)
  • サーマル・レギュレーションあり/なしで調整可能な電流制限
    • 電流制限範囲:7.5A~25A
  • 保護
    • 過負荷および短絡保護
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 自己回復可能なサーマル シャットダウンおよびスイング
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
    • GND 消失、バッテリ消失、バッテリ逆極性からの保護
  • 診断
    • グローバル フォルト レポートによる高速割り込み
    • 過電流およびグランドへの短絡の検出
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
  • 車載アプリケーション認定済み
    • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
      • 温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • 電気的過渡ノイズ耐性テスト (ISO7637-2 および ISO16750-2) に合格
  • 小さい占有面積:11ピン ウェッタブル フランク VQFN-HR 2.2mm × 3.6mm、0.55mm ピッチ
  • 機能安全規格に対応

TPS2HC08-Q1 は、12V 車載バッテリ システム向けに設計された、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵する dual-channelのスマート ハイサイド スイッチです。低オン抵抗 (9.5mΩ) により、両チャネル有効時に最大 7.5A DC、単一チャネル有効時に最大 10A DC の出力負荷電流を駆動する際のデバイス損失を最小限に抑えます。

このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。TPS2HC08-Q1 は、可変電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。調整可能な電流制限は、ILIM ピンの外付け抵抗を使用して (7.5A から 25Aに) 調整できます。本デバイスは、起動時の容量性負荷に対するサーマル制御型電流制限と、モーター突入電流やバルブ用途向けの非制御型電流制限の両方を提供します。

本デバイスは高精度な電流検出機能を備えており、過負荷検出や開放負荷の検出といった負荷診断の精度向上に寄与し、予知保全の高度化を可能にします。TPS2HC08-Q1 は、11 ピン、0.55mm ピッチの 2.2mm × 3.6mm VQFN-HR ウェッタブル フランク パッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

TPS2HC08-Q1 は、12V 車載バッテリ システム向けに設計された、NMOS パワー FET とチャージ ポンプを内蔵する dual-channelのスマート ハイサイド スイッチです。低オン抵抗 (9.5mΩ) により、両チャネル有効時に最大 7.5A DC、単一チャネル有効時に最大 10A DC の出力負荷電流を駆動する際のデバイス損失を最小限に抑えます。

このデバイスには、サーマル シャットダウン、出力クランプ、電流制限などの保護機能が内蔵されています。TPS2HC08-Q1 は、可変電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。調整可能な電流制限は、ILIM ピンの外付け抵抗を使用して (7.5A から 25Aに) 調整できます。本デバイスは、起動時の容量性負荷に対するサーマル制御型電流制限と、モーター突入電流やバルブ用途向けの非制御型電流制限の両方を提供します。

本デバイスは高精度な電流検出機能を備えており、過負荷検出や開放負荷の検出といった負荷診断の精度向上に寄与し、予知保全の高度化を可能にします。TPS2HC08-Q1 は、11 ピン、0.55mm ピッチの 2.2mm × 3.6mm VQFN-HR ウェッタブル フランク パッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2HC08-Q1 9.5mΩ Dual-Channel 車載スマート ハイサイド スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/06
アプリケーション概要 圧倒的な性能 – TI の QFN ハイサイド スイッチがもたらす強力な 価値 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/09
アプリケーション・ノート ハイサイド スイッチおよびコントローラの基礎 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01
機能安全情報 TPS2HC08-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/12/01
アプリケーション・ノート スマートハイサイドスイッチによる容量性負荷の充電 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
アプリケーション・ノート TI ハイサイド スイッチでのグランド短絡テスト PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/28
アプリケーション・ノート How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E) PDF | HTML 2021/03/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

2HC08-MOD-EVM — TPS2HC08 スマート ハイサイド ドライバの評価基板

HCXX-BASE-EVM は、TPS2HC08-Q1、TPS2HC16-Q1、TPS1HC08-Q1、TPS1HC03-Q1、TPS1HC04-Q1 の各デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。

HCXX-BASE-EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPSxHCxx ハイサイド スイッチ デバイスのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPSxHCxx デバイス ファミリをテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

BLANK-MOD-EVM — TPSxHCxx デバイス ファミリ向けのブランク モジュール。

HCXX-BASE-EVM は、TPS2HC08-Q1、TPS2HC16-Q1、TPS1HC08-Q1、TPS1HC03-Q1、TPS1HC04-Q1 の各デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。

 

HCXX-BASE-EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPSxHCxx ハイサイド スイッチ デバイスのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPSxHCxx デバイス ファミリをテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

HCXX-BASE-EVM — TPSxHCxx-Q1 評価基板基地局

HCXX-BASE-EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPSxHCxx ハイサイド スイッチ デバイスのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPSxHCxx デバイス ファミリをテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム アプリケーションに容易に統合できます。このEVMに対するアプローチでは、モジュール(ドーターカード)と基地局(マザーボード)を使用します。このデバイス ファミリの最初のモジュールで、ユーザーズ ガイドに掲載されているモジュールは2HC08-MOD-EVM です。HCXX-BASE-EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VAH) 11 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ