JAJA924A February   2025  – July 2025 TPS7A21

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 オシロスコープの基本
  5. 2寄生容量の影響
  6. 3オシロスコープに関する一般的な問題
    1. 3.1 オシロスコープ プローブの選択
    2. 3.2 十分なサンプリング
    3. 3.3 可視化
    4. 3.4 電流プローブを使用した電流の測定
    5. 3.5 帯域幅の制限と平均化
  7. 4一般的な測定値に対する寄生効果
    1. 4.1 負荷過渡
    2. 4.2 電源除去比
    3. 4.3 出力ノイズ電圧
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料
  10. 7改訂履歴

まとめ

LDO デバイスの仕様の精度を検証する際には、測定セットアップが重要です。測定を行う前に、不正確または歪んだ測定データをもたらす可能性のある特定の測定条件に注意してください。エイリアシングや視覚化の不良を避けるために、十分なサンプリングを必ず使用します。共振するリンギングを減らすために、ケーブルを短くして回路のインダクタンスを制限します。最後に、オシロスコープの水平・垂直スケールを適切に調整し、測定値が最も見やすく表示されるようにします。LDO デバイスで測定を行う前に測定の設定を確認します。