JAJA928 July   2025 TPS55288 , TUSB1044

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2TPS65992S アプリケーション ツールにおける I2C コントローラ設定
  6. 3I2C3 を使用して TPS55288 昇降圧コンバータを構成する
  7. 4I2C3 経由での TUSB1044 リドライバの構成
  8. 5I2C イベント表の概要
  9. 6参考資料

TPS65992S アプリケーション ツールにおける I2C コントローラ設定

TPS65992S が TPS55288 および TUSB1044 を管理するには、I2C3 コントローラ ポートを正しいペリフェラル アドレスで設定し、各デバイスに対応するコマンド インデックスをマッピングする必要があります。TPS65992S アプリケーション カスタマイズ ツール (PDコントローラ ファームウェアを構成するための GUI) を使用して、各外部 I2C ペリフェラルに 7 ビットアドレスが追加され、アドレス インデックス(PD ファームウェアで使用される識別子) が割り当てられます。このツールでは、特定の PD イベント (パワーオン、アタッチ、契約交渉など) に関連付けて、I2C レジスタの読み書き操作のシーケンスを定義することもできます。

このデザインでは、I2C3 コントローラ ポートを次のように設定しています:

  • TPS55288 (昇降圧コンバータ))- 7 ビットの I2C アドレス0x74。このデバイスは、PD コントローラの I2C コントローラ設定で Address0 (アドレス インデックス = 0) として追加されます。PD コントローラの I2C イベント テーブルでは、TPS55288 を対象とするコマンド用にレジスタ インデックス 0 から 8 が予約されています。(注:0x74 は、デバイスの I2CADD ピン/モード ビットが 0 のときの TPS55288 のデフォルト I2C アドレスであり、これは当社の設定と一致しています。)
  • TUSB1044 (USB-C リドライバ) – 7 ビット I2C アドレス0x12。このデバイスは、PD コントローラの設定でAddress1 (アドレス インデックス = 1) として追加されます。イベント テーブルでは、TUSB1044 向けのコマンド用にレジスタ インデックス 9 から 28 を割り当てています。(I2C モードにおける TUSB1044 のアドレスはピン ストラップによって決まりますが、ここではアドレスを 0x12 に設定しています。)

2 つのペリフェラルとアドレスが定義されると、TPS65992S のファームウェアは、割り当てられたアドレス インデックスを使って I2C トランザクションを正しいデバイスに送信できるようになります。図 2-1に、TPS65992S GUI の例を示します:Address0は 0x74 の TPS55288 に対応し、Address1は 0x12 の TUSB1044 に対応します。アドレス マップが設定できたら、PD コントローラの I2C コントローラ イベント テーブルにエントリを作成できます。各エントリ (上記のレジスタ インデックスで管理) は、イベント トリガ、ターゲットとなるペリフェラル (アドレス インデックスで指定)、ペリフェラル上のレジスタアドレス、書き込み (または読み出し) データ バイト、およびコマンドが方向に依存するかどうかを指定します。以下のセクションでは、それぞれのデバイスに対して設定されたコマンド シーケンスの詳細を説明します。

 TPS65992S GUI での I2C コントローラ設定図 2-1 TPS65992S GUI での I2C コントローラ設定