JAJA928 July   2025 TPS55288 , TUSB1044

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2TPS65992S アプリケーション ツールにおける I2C コントローラ設定
  6. 3I2C3 を使用して TPS55288 昇降圧コンバータを構成する
  7. 4I2C3 経由での TUSB1044 リドライバの構成
  8. 5I2C イベント表の概要
  9. 6参考資料

概要

このアプリケーション ノートでは、TPS65992S USB Type-C®/PD コントローラーの I2C コントローラ機能を利用して、USB-C Power Delivery システムにおける 2 つの主要なコンパニオン デバイス、つまり TPS55288 (昇降圧レギュレータ) と TUSB1044 (リニア リドライバ/USB Type-C クロスポイント スイッチ) を制御する方法について説明します。このアプリケーション ノートでは、自動 I2C 制御のために必要な TPS65992S の設定、VBUS 電圧を制御するための TPS55288 のレジスタ設定、USB3/DisplayPort レーンの切り替えを行うための TUSB1044 の設定について説明します。特に注意が必要なのは、マルチバイト I2C トランザクション (例:TPS55288 の出力電圧リファレンス設定)、TUSB1044 の制御レジスタ ビット (CTLSEL、FLIP_SEL、EQ_OVERRIDE など) の解釈、およびアタッチ、デタッチ、DisplayPort オルタネート モード時のデバイスの正常な動作維持です。各レジスタ値の根拠となるデータシートに基づいた説明もあわせて記載し、設定内容の論理を明確にしています。その結果、外部マイコンを必要とせず、PD コントローラが電源およびデータ パスの切り替えをシームレスに制御する協調設計が実現します。