JAJA958A October   2015  – July 2025 DP83867CR , DP83867CS , DP83867E , DP83867IR , DP83867IS

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2消費電力に影響を及ぼす要因
    1. 2.1 動作モード
    2. 2.2 I/O ピン ロード
    3. 2.3 チャネル使用率
    4. 2.4 ペイロード
    5. 2.5 温度
  6. 3省電力モード
    1. 3.1 IEEE パワーダウン
    2. 3.2 ディープ パワーダウン モード
    3. 3.3 アクティブ スリープ
    4. 3.4 パッシブ スリープ
  7. 4消費電力のベースライン データ
    1. 4.1 ベース ライン消費電力
  8. 5まとめ
  9. 6付録
    1. 6.1 1000M 電源
    2. 6.2 100M 電源
    3. 6.3 10M 電源
    4. 6.4 チャネル使用率 1000M
    5. 6.5 消費電力を低減します
  10. 7改訂履歴

ベース ライン消費電力

各モードのベース ライン消費電力の数値は、次のパラメータを設定して測定します。これらの数値は、パラメータの変化に伴う消費電力の変化を観察するためのベンチマークとして機能します。

  • 温度:25°C
  • チャネル使用率:50%
  • ケーブル長:100m
  • VDDIO:1.8V
表 4-1 1000M トリプル サプライ ベースライン電力
モード 総電力 (mW) VDDIO  VDD2P5 VDD1P1 VDD1P8
V (V) I (mA) 電力 (mW) V (V) I (mA) 電力 (mW) V (V) I (mA) 電力 (mW) V (V) I (mA) 電力 (mW)
1000 453.94 1.8 23.75 42.75 2.5 85.65 214.14 1 107.5 107.5 1.8 49.76 89.56
100 245.02 1.8 7.19 12.95 2.5 68.51 171.27 1 26.46 26.46 1.8 19.08 34.34
10 231.87 1.8 8.35 15.03 2.5 72.35 180.87 1 19.02 19.02 1.8 9.42 16.95
表 4-2 1000M デュアル電源ベースライン電源
モード 総電力 (mW) VDDIO VDD2P5 VDD1P1
V (V) I (mA) 電力 (mW) V (V) I (mA) 電力 (mW) V (V) I (mA) 電力 (mW)
1000 489.38 1.8 23.71 42.68 2.5 135.66 339.16 1 107.55 107.55
100 257.47 1.8 6.66 11.99 2.5 87.8 219.5 1 25.98 25.98
10 239.85 1.8 8.92 16.06 2.5 81.89 204.72 1 19.07 19.07