JAJA964 August   2025 AFE8030

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商標

概要

このアプリケーション ブリーフでは、ワイヤレス インフラ アプリケーション向けの AFE80xx RF サンプリング トランシーバが搭載しているレシーバ デジタル ステップ アッテネータ (RX DSA) のキャリブレーションに関するガイダンスを提供します。AFE80xx の RX DSA キャリブレーション機能は、シリコン間や基板間のバラツキを補償しつつ、3GPP の電力レベルの精度仕様を満たすために推奨されます。このドキュメントでは特に、1 つの受信チャネルで 2 つの異なる周波数帯域を同時に処理する、デュアルバンド デジタル ダウン コンバータの使用事例に焦点を当てます。このキャリブレーション手順により、8 つの受信チャネルすべてにおいて、デュアルバンド動作で 30dB の DSA 減衰範囲全体にわたって、3GPP 準拠の電力精度ステップを達成できます。

このアプリケーション ブリーフでは、最初に AFE80xx の DSA 機能について紹介し、その後に RX DSA のキャリブレーション手順とその要件について詳細を説明します。必要なキャリブレーション トーンを生成するための 4 つのシステム アーキテクチャと手順が提示されており、さまざまな無線構成に対して柔軟な実装を実現できます。さらに、キャリブレーションに失敗する場合に備えて包括的なトラブルシューティング手法が含まれています。

アプリケーション ノートへのフルアクセスについては、『AFE80xx レシーバ デジタル ステップ アッテネータ (RX DSA) による 3GPP 振幅準拠デュアルバンド動作の実現』(SBAA644) を参照してください。