JAJA983 August 2025 F29H859TU-Q1
世界の半導体市場では調達の問題が引き続き懸念されていますが、このデュアルフットプリント QFP レイアウトでは 0.4mm と 0.5mm ピッチのバージョンを使用でき、マルチソースの要件を満たす設計を実現できます。この設計により、PCB レイアウトに使用できる部品のプールが増え、TI がこの部品用に 2 つのソース (0.4mm ピッチと 0.5mm ピッチのバージョン) を提供できるようになる可能性があります。
0.4mm ピッチ QFP パッケージは、0.5mm ピッチ QFP パッケージよりもボディサイズが小さくなります。表 2-1 は、0.4mm ピッチと 0.5mm ピッチの QFP パッケージでのボディサイズの違いを示しています。
| ピン数 | 0.4mm ピッチパッケージのボディサイズ (mm) | 0.5mm ピッチパッケージのボディサイズ (mm) |
|---|---|---|
| 64 | 7 × 7mm | 10 × 10mm |
| 80 | 10 × 10mm | 12 × 12mm |
| 100 | 12 × 12mm | 14 × 14mm |
| 144 | 16 × 16mm | 20 × 20mm |
| 176 | 20 × 20mm | 24 × 24mm |
小型の 0.4mm ピッチ QFP パッケージは、サイズが小さいため 0.5mm ピッチのパッケージより安価です。パッケージが小さいほど材料の使用量が少なく製造効率が向上するため、低コストなオプションとなります。0.4mm ピッチ QFP パッケージは PCB 上の面積もかなり小さくなります。このフットプリントは、特に新しい電子機器の分野 (ロボット、産業オートメーション、電力制御、民生用など) で、よりコンパクトでコスト効率の優れたソリューションの設計に役立ちます。
このように QFP のコストが削減されて PCB フットプリントが小さくなると、市場での競争上の優位性が得られます。
QFP パッケージを 0.5mm ピッチにする必要がある場合、2 次的に小さなフットプリントを使用すると、PCB を変更せずに次世代の 0.4mm ピッチバージョンに簡単に移行できます。