JAJA983 August   2025 F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2利点
  6. 3フットプリント例
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

概要

この資料では、0.5mm ピッチ QFP 製品を使用して 0.4mm ピッチ QFP 製品をマルチソース化する設計を示します。多くの 0.5mm ピッチ QFP 製品は、特定の PCB フットプリントを使用する小型フォームファクタ 0.4mm QFP 製品を活用できます。このフットプリントには、調達の簡素化、コスト上の利点、柔軟性の向上などの利点があります。