JAJAA17 September   2025 TDP142-Q1 , TDP2044 , TUSB1021-Q1 , TUSB1044 , TUSB1044A , TUSB1064-Q1 , TUSB1142 , TUSB1146 , TUSB521-Q1 , TUSB542 , TUSB544 , TUSB5461-Q1 , TUSB564 , TUSB564-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 USB とは
    2. 1.2 USB Type-C とは何か? また、従来の USB 規格とはどのような違いがあるのか?
    3. 1.3 DisplayPort とは?
    4. 1.4 DisplayPort 代替 とはモードとは?
  5. 2USB Type-C 部品選定ガイド
    1. 2.1 標準的な USB Type-C アプリケーション
    2. 2.2 DisplayPort 代替.モードソースアプリケーション:
    3. 2.3 DisplayPort のみのアプリケーション
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

DisplayPort のみのアプリケーション

このセクションで説明する部品は USB 通信をサポートせず、USB Type-C DisplayPort 代替のフル DP モードでのみ使用できます。モード

  • DisplayPort 1.4 (8.1Gbps)
    • TDP142/TDP142-Q1

TDP142 および車載対応の TDP142-Q1 は、いずれもリニア DisplayPort リドライバです。このリドライバを使用すると、USB Type-C コネクタの 4 本の高速データレーンすべてに接続できます。この構成により、DisplayPort 代替が可能になります。フル DP モードでのモードです。

 TDP142 および TDP142-Q1 の代表的な USB Type-C アプリケーション図 2-12 TDP142 および TDP142-Q1 の代表的な USB Type-C アプリケーション
  • DisplayPort 2.1 (20Gbps)
    • TDP2044

TDP2044 はリニア DisplayPort リドライバです。このリドライバを使用すると、USB Type-C コネクタの 4 本の高速データレーンすべてに接続できます。この構成により、DisplayPort 代替が可能になります。フル DP モードでのモードです。

 TDP2044 の代表的な USB Type-C アプリケーション図 2-13 TDP2044 の代表的な USB Type-C アプリケーション