JAJAA24 September 2025 LM5152-Q1 , LP8866-Q1 , LP8866S-Q1
このアプリケーション ノートでは、システムの堅牢性を高めることができる、車載ディスプレイ アプリケーション向けの事前昇圧設計を紹介します。車両の OEM (Original Equipment Manufacturer) の要件に応じて、一般的な 12V カーバッテリを使用してクランキングおよびオートスタート条件により、6V などの低バッテリ電圧状態で通常動作を確認する必要があります。システム レベルの課題を考慮しながら、実際の設計で低電圧条件の下で通常動作を実現できるように注意してください。設計者は事前昇圧を使用すると、システムの堅牢性をいっそう高めることができます。LM5152-Q1 は同期整流昇圧コントローラで、バッテリ電圧が低い場合に事前昇圧コントローラとして機能できます。このアプリケーション ノートでは、ディスプレイ市場のトレンドに応じて TI の車載グローバル調光 LED ドライバである LP8866(S)-Q1 を使用した設計例を使用しています。