JAJAA34 September 2025 IWRL6432AOP
ステアリング ベクトル パッケージの使用による AOA の改善には、最高の性能を得るために追加の処理が必要です。ステアリング ベクトル パッケージは、検出されたポイントがある範囲のビンでのみ実行されるため、処理時間の増加は、検出されたポイントごとに定量化できます。このタイミングの内訳を以下に示します。その結果、検出されたポイントあたり約 150μsec となり、初期化のために 676μsec の固定処理時間が追加されます。この結果、デバイスがディープ スリープ モード (0.48 ~ 0.67mW) ではなく、処理に費やす時間が長くなるため、消費電力が増加します (80 ~ 120mW)。消費電力増加の正確な量を測定でき、これはチャープ パラメータ、フレーム レート、スリープ設定に依存します。