JAJAA35 September 2025 AM2612
まず、自動生成された syscfg コードから TinyUSB 初期化を無効にし、ホスト接続が検出された場合にのみ実行します。
tusb_init() を無効にするには、mcu_plus_sdk/source/sysconfig/usb/.meta/tinyusb/templates/tinyusb_open_close_config.c.xdtファイルを変更し、「tusb_init()」 関数をコメントアウトします。代わりに、この初期化は USB ドライバの初期化シーケンスに移動されます。
ここで、USB アプリケーションで example.syscfg を開き、次の手順を実行します。
図 4-4 SysCfg GPIO 構成
図 4-5 SysCfg GPIO INT XBAR の構成
図 4-6 SysCfg USB 構成